Superfície do piso morna e confortável
O sistema Danfoss é o único e exclusivo sistema de aquecimento elétrico de piso desenvolvido na Dinamarca e compreende mantas e cabos controlados por termostatos avançados.
No caso de reformas sugerimos o uso das mantas Danfoss EFSM-100 ou 150. As mantas são finas – possuem 2,5 mm de espessura e possuem superfície auto adesiva tornando assim sua instalação muito simples e rápida. Sua espessura fina permite que possa ser instalada diretamente sobre o revestimento existente seja ele constituído de madeira, piso cerâmico, mármore, granito, pisos vitrificados ou mesmo diretamente sobre o concreto sem quebra do revestimento anterior.
A argamassa de assentamento e o novo revestimento ( no caso de pisos frios) são executados diretamente sobre as mantas finas Danfoss, que ficam envolvidas pela argamassa dispensando o contrapiso cimentado.
Apesar de finas, as mantas constituem um sistema de aquecimento eficiente capaz de aquecer uma casa inteira.
Para maiores informações entre em contato conosco: 0800 701 0054.